Doppelnippel NPFC-DS-M5-G18-M
8142591
GTIN 4052568568245
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar