Doppelnippel NPFC-DS-M5-M5-M
8142592
GTIN 4052568568252
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Pneumatischer Anschluss 2
M5
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar