Reduziernippel NPFC-RS-G1-G12-MF

8142601

GTIN 4052568568344

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Pneumatischer Anschluss 2
G1/2
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar