Kompaktzylinder ADN-S-20-45-I-P-A-F1A

8142764

GTIN 4052568570897

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
45 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig