Kompaktzylinder ADN-S-32-20-I-P-A-F1A
8142849
GTIN 4052568571245
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig