Schwenkantrieb DFPD-N-2300-RP-90-RS45-F16-X-R3-C

8145419

GTIN 4052568574550

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
1/2 NPT
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
1163 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46