Magnetventil VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L-F1A
8150401
GTIN 4052568577179
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
510 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch