Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/8-6-005-E1-F1A

8156421

GTIN 4052568596767

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Druckregelbereich
0.06 bar - 6 bar
Eingangsdruck 1
6 bar - 8 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min