Führungszylinder DFM-32-40-B-PPV-A-KF
8161437
GTIN 4052568595883
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
482 N
Hub
40 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Positionserkennung
für Näherungsschalter