Durchflusssensor SFAB-10U-HQ6-PNLK-PNVBA-M12
8162824
GTIN 4052568594664
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
10 l/min
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Kohlenstoffdioxid - Stickstoff
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Pneumatischer Anschluss
für Schlauch-Außen-Ø 6 mm