Durchflusssensor SFAB-50U-WQ6-PNLK-PNVBA-M12

8162827

GTIN 4052568594695

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
50 l/min
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Kohlenstoffdioxid - Stickstoff
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Pneumatischer Anschluss
für Schlauch-Außen-Ø 6 mm