Durchflusssensor SFAB-600U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12

8162832

GTIN 4052568594749

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
600 l/min
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Kohlenstoffdioxid - Stickstoff
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Pneumatischer Anschluss
für Schlauch-Außen-Ø 10 mm