Durchflusssensor SFAB-1000U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12

8162834

GTIN 4052568594763

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
1000 l/min
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Kohlenstoffdioxid - Stickstoff
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Pneumatischer Anschluss
für Schlauch-Außen-Ø 10 mm