Servoantriebsregler CMMT-ST-C8-1C-MP-S0

8163946

GTIN 4052568631956

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennspannung Lastversorgung DC
24 V - 48 V
Nennausgangsstrom
8 A
Feldbuskopplung
EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET
Sicherheitsfunktion
Sicher abgeschaltetes Moment (STO) - Sicherer Stopp 1 mit Zeitsteuerung (SS1-t)