Steuereinheit CEPE-H8GB-128GB-M1

8165401

GTIN 4052568774868

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll
EtherCAT
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik
RJ45
Ethernet-Schnittstelle, Übertragungsgeschwindigkeit
10 Mbit/s - 100 Mbit/s - 1000 Mbit/s - 1 Gbit/s
CPU Daten
Dual Core 2,2 GHz
Speichermedium
SSD 128 GB