Normzylinder DSBC-32-400-D3-PPVA-N3
8165440
GTIN 4052568597818
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
400 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar