Normzylinder DSBC-40-500-D3-PPSA-N3

8165586

GTIN 4052568597887

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
500 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung