Normzylinder DSBC-100-320-D3-PPVA-N3
8165655
GTIN 4052568598075
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
320 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar