Normzylinder DSBC-125-25-D3-PPVA-N3
8165670
GTIN 4052568598228
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
7363 N
Hub
25 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar