Normzylinder DSBC-125-400-D3-PPSA-N3

8165677

GTIN 4052568598297

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
7363 N
Hub
400 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung