Magnetventil VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2
8166594
GTIN 4052568606053
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Betätigungsart
elektrisch