Kunststoffschlauch PUN-H-SF-22X4,3-BL-25

8167915

GTIN 4052568623623

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
22 mm
Innen-Ø
13.4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 13 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 80 °C