Mediengetrenntes Magnetventil VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7

8170085

GTIN 4052568614515

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Wippenventil mit Membrandichtung
Ventilfunktion
3/2 offen/geschlossen monostabil
Durchfluss Wasser bei max. Betriebsdruck
0,5 l/min
Durchfluss Kv
0.021 m³/h