Mediengetrenntes Magnetventil VYKA-F7-M22C-12-PV-5YQ7

8170087

GTIN 4052568614522

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Wippenventil mit Membrandichtung
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Durchfluss Wasser bei max. Betriebsdruck
0,45 l/min
Durchfluss Kv
0.018 m³/h