Mediengetrenntes Magnetventil VYKA-F7-M22C-12-PE-5YQ7
8170088
GTIN 4052568614539
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Wippenventil mit Membrandichtung
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Durchfluss Wasser bei max. Betriebsdruck
0,45 l/min
Durchfluss Kv
0.018 m³/h