Mediengetrenntes Magnetventil VYKA-F7-M22U-12-PF-5YQ7
8170089
GTIN 4052568962319
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Wippenventil mit Membrandichtung
Ventilfunktion
2/2 offen monostabil
Durchfluss Wasser bei max. Betriebsdruck
0,40 l/min
Durchfluss Kv
0.018 m³/h