Linearantrieb DFPC-80-65-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172141

GTIN 4052568610319

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
65 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter