Linearantrieb DFPC-160-300-D-V4EX4-51E-27S-M24P-W2

8172145

GTIN 4052568610357

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
160 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
12064 N
Hub
300 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter