Linearantrieb DFPC-100-100-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172147
GTIN 4052568610371
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
100 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter