Linearantrieb DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2

8172150

GTIN 4052568610401

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
7363 N
Hub
125 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter