Linearantrieb DFPC-125-150-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
8172151
GTIN 4052568610418
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
7363 N
Hub
150 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter