Linearantrieb DFPC-250-200-D-V4EX4-33E-49S-M16P-W2

8172153

GTIN 4052568610425

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
250 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
29452 N
Hub
200 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter