Kompaktzylinder ADN-32-70-I-P-A

8173462

GTIN 4052568606619

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
70 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig