Kompaktzylinder ADN-50-35-A-PPS-A
8178339
GTIN 4052568621339
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
35 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung