Kompaktzylinder ADN-12-60-A-P-A

8178549

GTIN 4052568621377

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
68 N
Hub
63 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig