Kompaktzylinder ADN-20-70-I-PPS-A

8178866

GTIN 4052568621513

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
70 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung