Kompaktzylinder ADN-25-70-A-P-A

8178877

GTIN 4052568621520

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
70 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig