Kompaktzylinder ADN-40-70-A-PPS-A

8179036

GTIN 4052568621698

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
70 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung