Motorleitung NEBM-L5G14-EH-2.5-Q6N-LE12
8181675
GTIN 4052568640620
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Hybrid-Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild L5
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
2.5 m