Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/4-6-005-E1-F1A
8181681
GTIN 4052568779436
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Druckregelbereich
0.06 bar - 6 bar
Eingangsdruck 1
6 bar - 8 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1700 l/min