Einschaltventil MS4-EM1-1/4-F1A
8183561
GTIN 4052568630218
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2200 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 14 bar
Betätigungsart
manuell