Radialgreifer HERC-16-180-A-EA

8183820

GTIN 4052568798079

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Max. Öffnungswinkel
180 deg
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch
2 Nm