Vakuumsaugdüse VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RO2-F1A
8187685
GTIN 4052568634759
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Max. Vakuum
88 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
51.6 l/min