Druckregelventil MS4-LR-1/4-D7-VS-DM1
8190242
GTIN 4052568635558
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.4 bar