Zahnriemenachse ELGD-TB-KF-60-600-0H-PU2
8192347
GTIN 4052568644932
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
60
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Wiederholgenauigkeit
±0,04 mm