Zahnriemenachse ELGD-TB-KF-80-1500-0H-PU2
8192361
GTIN 4052568645076
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
80
Max. Vorschubkraft Fx
800 N
Wiederholgenauigkeit
±0,04 mm