Zahnriemenachse ELGD-TB-KF-WD-100-500-0H-L-PU2

8192376

GTIN 4052568645120

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
100
Max. Vorschubkraft Fx
240 N
Wiederholgenauigkeit
±0,04 mm