Zahnriemenachse ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2
8192378
GTIN 4052568645144
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
100
Max. Vorschubkraft Fx
240 N
Wiederholgenauigkeit
±0,04 mm