Zahnriemenachse ELGD-TB-KF-WD-120-200-0H-L-PU2

8192384

GTIN 4052568776053

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
120
Max. Vorschubkraft Fx
500 N
Wiederholgenauigkeit
±0,04 mm