Magnetventil VUVS-L25-M52-MD-N14-FN

8192996

GTIN 4052568642129

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Pneumatischer Arbeitsanschluss
1/4 NPT
Betätigungsart
elektrisch